Termékek közzététele
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportLunawood Nordic Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)1420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat