Termékek közzététele
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)
    The Lunex C-80 external blinds with guiding in guiding rails and a C-shape slat (80 mm wide) are an elegant and highly functional design for shading equipment that is able to shade up to 85% of the sun’s radiation, and thus prevent the interior overheating. Sealing in guiding parts also contributes to the silent operation of blinds. The external blinds with guiding in guiding rails are more resistant to strong wind and are less noisy than blinds with wire-guiding. The blind is controlled by a crank handle or electric motor. Greater convenience can be achieved by connecting to automatic sun/wind controls. We offer slats in 19 colours and for orders with surfaces above 70 m2 we offer slats in any colour you choose. It is possible to connect more blinds to one control. However, if the motor is placed in the middle of the assembly, there is a maximum of 3 blinds to one control. The additional rule that there may be at most 5 bearings (revolving mechanisms) on each side of the motor must also be observed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópersienner
    • TermékcsaládExternal sunshading
    • TermékcsoportVenetian blinds
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-03
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)4000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • IFC besorolásÉpítészeti elem

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Norvégia
    Svédország