Termékek közzététele
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim

    LS0 Lightbar Slim

    Slim profile design suitable for small spaces and a wide variety of lighting applications such as cove, under-cabinet and specialty areas. Simple end-to-end connection up to 24 ft (7.3 m) of lightbar in a run r Options available for direct line of sight applications and for applications where the light can be hidden from view. - Uniform Lens (Coming in Phase 2) - High Output - Long Run. Custom lengths that can be ordered in 1 in (25.4 mm) increments. Compatible in HomeWorks 21.6 or greater (HomeWorks QSX) and Athena systems (Coming in Phase 2). Remotely powered and controlled by the X96 controller r Title 24 JA8 Compliant. Featuring the Ketra Tech Difference - Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of light across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming and Vibrancy. - High Def Palette—capable of providing a wide range of 16.7 million colors, including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning from 1,400K to 10,000K. - TruBeam—produces uniform color across any available beam angle. - Color Lock—guarantees your desired color point at a one-step MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each product’s lifetime.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-ketra-ls0
    • TermékcsaládGeneral Luminaries, Directional
    • TermékcsoportKetra
    • Megjelenés dátuma2021-12-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)0.65
    • Szélesség (hüvelyk)10
    • Mélység (hüvelyk)0.65
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada