Termékek közzététele
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-qsne-2dal
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportEnergi Savr Node
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.56
  • Szélesség (hüvelyk)6.4
  • Mélység (hüvelyk)2.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment