Termékek közzététele
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-qsne-4a
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportEnergi Savr Node
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.56
  • Szélesség (hüvelyk)8.5
  • Mélység (hüvelyk)3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment