Termékek közzététele
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-signatureseries-keypad
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportHomeWorks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.75
  • Szélesség (hüvelyk)1.81
  • Mélység (hüvelyk)1.62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásTárgy
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClass szám23-35 37 17
  • OmniClass névDimmer Control Switches

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada