Termékek közzététele
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module

    Vive PowPak CCO Module

    The PowPak CCO Module is a low-voltage radio frequency (RF) control that provides a single dry contact closure output based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr occupancy and daylight sensors. It can be powered by to 24 V~ or 24 V- for easy connection and integration into building management, HVAC, VAV, and other 3rd-party systems. Communication with RF input devices, such as Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors, is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-vive-powpak-cco
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportVive by Lutron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4
    • Szélesség (hüvelyk)2.8
    • Mélység (hüvelyk)1.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 leírásDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches