Termékek közzététele
Orión
Orión
Orión
Orión
    Luznor

    Orión

    LED emergency luminaire for hotels or hospitals. Maintained and non-maintained mode:
    – Maintained mode: 8 LEDs arranged in a crown with 2 colour temperatures available cold (5,700 K) and warm (3,000 K)
    – Non-maintained mode: only the green led lights up when charging.
    Possible remote control. 

    Specifikáció
      • Mains lamp: Cold White LED (5.700 K) // Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) 
      • Emergency flux(lm): 100 - 200
      • Maintained flux (lm): 100
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP54 - IK06
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóorion
    • TermékcsaládOrión series
    • TermékcsoportOrión
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)37.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 leírásSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Dánia
    Finnország
    Franciaország
    Hollandia
    Lengyelország
    Luxemburg
    Németország
    Norvégia
    Olaszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svájc
    Svédország