Termékek közzététele
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
Lyon Standard Locker
    Lyon
    Archivált

    Lyon Standard Locker

    DIMENSIONS: Each Opening 12"w x 12"d x 12"h | Overall Locker 36"w x 12"d x 54"h

    DURABLE CONSTRUCTION: Made of 16 gauge steel. Includes pull handles with padlock hasp.
    FEATURES: Each locker includes 6" legs and doors have 3.5" wide louvers for ventilation
    3 WIDE LOCKER: This locker is a 3 wide with 3 frames. Matches with PP5352 1 Wide Locker.
    MADE IN THE USA: Lyon proudly makes this steel locker in the USA and is GREENGUARD GOLD certified.

    As Featured on Amazon.com

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLyon-4-Tier-Standard-Locker-54-H-Putty
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportLockers
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)54
    • Szélesség (hüvelyk)36
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Lockers
    • OmniClass szám23-21 11 11
    • OmniClass névCommercial Storage Units