Termékek közzététele
M923
M923
M923
M923
M923
M923
M923
M923
M923

    M923

    Customize your wall! Finding the perfect balance between openness and privacy isn’t easy. Luckily, M923. offers the solution. With a few quick alterations you can transform the layout of your partition wall exactly as desired. A user-friendly way to create a space that offers the necessary functionalities. Created in collaboration with Gensler, serving as product design consultant.

    Specifikáció
    • Maximum wall height with extend profile4.000 mm (13 ft 1.5")
      Maximum wall height with standard profile3.420 mm (11 ft 2")
      Module width1.230 mm (4 ft 0.44")
      Vertical placement points375 mm (1 ft 2.8")
      Frame capacitymaximum of 4 panels high per module back to back
      Half heightminimum of 2 panels high and maximum of 2 modules
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóm923
    • TermékcsaládModular Screens
    • TermékcsoportMulti-functional Partition Screen
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-06-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia