Termékek közzététele
Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread
Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread

    Smart-Nut (14 ga), 3/8"-16 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDS-NUT14-38-EG
    • TermékcsaládStrut Systems, Fasteners
    • TermékcsoportSmart-Nuts (14ga)
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • OmniClass szám23-35 33 25 15
    • OmniClass névHorizontal Electrical Wire Raceways