Termékek közzététele
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDS-SS15812-14-PG
  • TermékcsaládStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • TermékcsoportSmart-Strut 12ga Channels
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-11-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1.62
  • Szélesség (mm)14
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)2.07
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • OmniClass szám23-35 33 25 15
  • OmniClass névHorizontal Electrical Wire Raceways