Termékek közzététele
Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards
Magnatag

Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards

Top quality whiteboards with porcelain-like magnetic dry-erase surface that will not stain, crack or fade over a lifetime of daily use.

Features:

  • 1-1/8" Wide Perimeter Trim
  • Satin Anodized 6063 T-5 Tempered Aluminum Frame
  • 1-1/8" Panel Thickness
  • Maximum Width 13' (single steel max)
  • Maximum Height 4' (single steel max)
  • Durable Injected Molded Corners
  • Twist Grip Mounting hardware makes for perfect placement of whiteboard regardless of studs
  • Meets ASTM E-84 with a Class A fire rating based on the following results: Flame spread – 0; smoke developed – 50
  • Easy To Order
  • Simple Install

All Magnatag whiteboards are manufactured in the USA and available on short lead times. Browse over 2300 printed whiteboard systems on our website


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplain-magnetic-whiteboard
  • TermékcsaládWhiteboards
  • TermékcsoportMagnetic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC012123
  • ETIM-névWhiteboard
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 leírásWhiteboards
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-19 11 19
  • OmniClass névWriting Boards
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok