Termékek közzététele
Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®
Magnatag

Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®

​PlanView® Sliding Track Systems can help maximize presentation space in rooms where wall space is limited. Available in 3, 6, 8, or 10 tracks, each PlanView system is available with sliding panels that can be easily lifted out of the cabinet and reinserted on any track with no tools needed. Installation is simple, requiring just two workers, a screwdriver, a portable drill, a framing square, and a carpenter's level. Each PlanView Cabinet is load-bearing on the floor. Available on short lead times and manufactured in the USA.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplanview-3-to-10-track-slide-panel-cabinets
  • TermékcsaládSpecial Whiteboard Displays
  • TermékcsoportPlanning & Scheduling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC012123
  • ETIM-névWhiteboard
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 leírásWhiteboards
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
  • OmniClass szám23-19 11 19
  • OmniClass névWriting Boards
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok