Termékek közzététele
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®
    Magnatag

    Magnetic Dry-Erase Whiteboard Wall Paneling- WhiteWalls®

    WhiteWall® steel whiteboard panels turn your room or wall into a floor-to-ceiling whiteboard. Each board features a frameless design with seamless drawn corners hanging from micro-adjusting mounting brackets to account for uneven walls. Installation requires only a few minutes per panel with the help of a power drill, level, and a few additional hands. Available in both vertical and horizontal orientations. 

    Sandwich construction features tension-leveled 24 gauge magnetic steel with proprietary Magnalux® white dry-erase surface, ½-inch cellulose fiber core, and embossed aluminum back.


    All WhiteWall panels are manufactured in the USA and available on short lead times. Our team of dedicated US-based customer service reps will work to ensure your boards arrive on time and to your desired specifications.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhitewall-steel-whiteboard-walls
    • TermékcsaládWhiteboards
    • TermékcsoportMagnetic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC012123
    • ETIM-névWhiteboard
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 leírásWhiteboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
    • OmniClass szám23-19 11 19
    • OmniClass névWriting Boards
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok