Termékek közzététele
Magnetic Access

Magnetic Access

4.1/5 csillag4.1(28 vélemény)
A facility is only as good as its barrier. However, modern solutions demand not only innovative and future-oriented engineering but also environmentally compatible and energy-saving technology. Magnetic.Access barriers meet these demands completely: While the MHTM™ MicroDrive and the MGC control secure decisive advantages for you and optimise the benefit of your facility, the housing and the VarioBoom do not leave anything to be desired.
Specifikáció
  • Drive The MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You get 100% more torque at a power input reduced by 75 %. Motor, motor control and earing are combined in one unit. Control The MGC control is located directly under the hood and offers extensive opportunities for expansion via optional plug-in modules. The barrier is operated via GUI-supported control keys and a large display. Housing The housing of aluminium and the base of stainless steel offers the best available protection against corrosion. In addition, the design is convincing and can easily be customised. VarioBoom The new VarioBoom improves the perception and increases the passage. Comprehensive options facilitate an individual design of the VarioBoom and provide additional supplementary functions like optical displays, lights, etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMagnetic-Access
  • TermékcsaládMHTM MicroDrive
  • TermékcsoportAutomatic Vehicular Barriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)915
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)315
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
  • IFC besorolásElektromos elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 leírásBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVehicular Access and Parking
  • OmniClass szám23-39 11 11 15
  • OmniClass névTraffic Barriers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText