Termékek közzététele
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door

    MPG Full height swing door

    MPG swing gates are the optimum solution for outdoor barriers when a large passage opening is necessary. It can be free-standing or used in combination with an MPT turnstile. The swing gate has an opening angle of 90° in both directions and can be controlled by all conventional access control systems. As an option, the swing gate can be expanded with a single- or double-sided induction loop that reliably detects the presence of bicycles and wheelchairs. The swing gate is energy-efficient, maintenance-free and quiet thanks to its MHTM™ drive technology. Low impact forces and sensitive contact detection ensure user safety and compliance with strict European standards. With a variety of material options, interlocks and supplementary attachments, MPG swing gates can be individually adapted to the desired purpose.

    Specifikáció
    • Technical data 

      MPG 362                                                                                             MPG 372

      Installation: In combination with turnstile system                                Free-standing

      Drive technology: MHTM™                                                                   MHTM™

      Control system: MGC                                                                          MGC

      Safety system: MSDS®                                                                        MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                                     110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 25 W                                                      Approx. 25 W

      Duty cycle: 100 %                                                                               100 %

      Opening/closing times: Approx. 3 s                                                     Approx. 3 s

      Passage width: 1087 mm                                                                    1070 mm

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)                                 IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 1451 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm          1623 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm

      Weight: Approx. 220 kg                                                                       Approx. 250 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C                                                      −30 to +55 °C

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómpg-full-height-swing-door
    • TermékcsaládMagnetic Autocontrol
    • TermékcsoportFull Height turnstiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2235
    • Szélesség (mm)1623
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)250
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika