A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Guardian 275®

Egyedi azonosító: Guardian_275
Gyártó: Major Industries, Inc.
Termék család: Translucent Wall Assemblies
Termék csoport: Guardian 275®
Publikálás dátuma: 2016-08-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Guardian 275® translucent panel wall systems are the most versatile in our product line. From the highest level of performance options to numerous specialty configurations and industry-long warranties, Guardian 275® systems are the perfect custom daylighting choice.

Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®

Translucent panel wall systems are lightweight
Designed with a maximum allowable deflection of L/120 for a stronger, more watertight system.
Ultimate Series™ face sheet utilizes a unique blend of polymers, UV inhibitors, color stabilizers, and a permanent erosion veil for long-term performance – up to 20 year color change warranties available.
Numerous insulation options available – center of panel U-factors as low as .08.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Falak - Szendvicspanelek
NBS Reference Kód: 25
NBS Reference Leírás: Wall And Barrier Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 45 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Fiberglass-Sandwich-Panel Assemblies

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1656400&tabidx=education&company=Major+Industries%2C+Inc.&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BIMobject®