Termékek közzététele
Arctic Seal® Ice and Water Barrier
Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Our Most Economical Ice & Water Barrier

    Arctic Seal® is a durable, waterproof, self-adhering underlayment made for areas of the roof most susceptible to leaks. Arctic Seal® can also be used as a high-performance, all-roof underlayment.

    Ice & Water Barrier

    A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts. In order of installation, they are: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field shingles, and 5) hip & ridge shingles.

    The ice & water barrier sits under the shingles and the underlayment to provide an extra, waterproof membrane in more leak sensitive areas like roof valleys, edges, and transitions.

    Malarkey offers two ice & water barriers tailored to asphalt shingle roofs. Arctic Seal® is our most economical.

    Specifikáció
    • Technical Specs

      SKU: 401
      L: 65′
      W: 36″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 65 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D1970
      FM Approved

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 25 Portland 
      Rolls/Truckload: 650 Portland 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarctic-seal-ice-and-water-barrier
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportIce & Water Barriers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG019610
    • ETIM-névRoofing materials
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_08_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane perforated underlays
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 25 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWeather Barriers
    • OmniClass szám23-13 25 00
    • OmniClass névThermal and Moisture Protective Products 

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada