Termékek közzététele
RidgeFlex® Shingle Accessory

RidgeFlex® Shingle Accessory

Low Profile Shingles at the Peaks

Made with NEX® Polymer Modified Asphalt and UL Class 4 rated for impact resistance (highest rating possible), RidgeFlex® hip & ridge shingles provide extra impact protection at the more vulnerable high points of the roof and come in a low profile that adds slight roof dimension for subtle, enhanced curb appeal.

Low Profile Hip & Ridge Shingles

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system including: 1) shingles, 2) underlayment, 3) ice and water underlayment, 4) starter shingles, and 5) hip & ridge shingles.

The highest point on the roof is called the ridge, the others are called hips. These high points can experience greater damage from events like hail and debris. Hip and ridge shingles provide extra impact protection at these more vulnerable areas, as well as extra roof dimension for enhanced curb appeal.

RidgeFlex® is our low profile hip & ridge shingle.

Specifikáció
  • Technical Specs

    10″ Model:
    Length: 39-1/2″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Linear Coverage: 41′ 3″ 
    Wind Seals: 1

    12″ Model:
    Length: 36″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-5/8″
    Linear Coverage: 30′ 11″ 
    Wind Seals:
     1

    Testing Compliance

    ASTM D7158 Class H
    ASTM D3462
    ASTM D3161 Class F
    ASTM E108 Class A Fire Rating
    CSA A123.5
    UL 2218 Class 4
    ICC Approval ESR-3150

    Shipping Specifications

    10″ Model:
    SKU: 225
    Shingles/Bundle: 22
    Units/Bundle: 88
    Bundles/Pallet: 48
    Bundles/Truck: 624

    12″ Model:
    SKU: 227
    Shingles/Bundle: 22
    Units/Bundle: 66
    Bundles/Pallet: 48
    Bundles/Truck: 720

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóridgeflex-shingle-accessory
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportHip & Ridge Shingles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEC011784
  • ETIM-névBituminous roof shingle
  • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_08
  • Uniclass 2015 leírásBitumen membrane shingles
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névShingles and Shakes
  • OmniClass szám23-13 39 15
  • OmniClass névRoof Shingles

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada