Termékek közzététele
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Archivált

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Specifikáció
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • TermékcsaládAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • TermékcsoportKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névPaving blocks
    • UNSPSC kód30171701
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 leírásClay pavers
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 19
    • CSI MasterFormat 2014 névPaver Tiling
    • OmniClass szám23-11 21 17 11 13
    • OmniClass névBrick Pavers
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes