Termékek közzététele
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Archivált

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Specifikáció
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • TermékcsaládLadrillo Caravista / Facing Brick
    • TermékcsoportKlinker/Klinker
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFalazat
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névCeramic bricks
    • UNSPSC kód30131602
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 leírásClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 19 13
    • OmniClass névFace Bricks
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls