Termékek közzététele
Milled Ceiling Beam
Milled Ceiling Beam

    Milled Ceiling Beam

    Fypon Beams are available in four wood-grained styles - Rough Sawn, Hand Hewn, Mesa and Tahoe - offering rustic charm without the hassle of wood. Fypon Beams are low maintenance, lightweight and easy to install, and won't warp, crack, rot or split like wood.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Specifikáció
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómilled-ceiling-beam-fypon
    • TermékcsaládFypon
    • TermékcsoportWood Grain Beams
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • IFC besorolásGerenda
    • Uniclass 2015 kódEF_20_20
    • Uniclass 2015 leírásBeams
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 54 33
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Panel Ceilings
    • OmniClass szám23-13 35 11 13 13
    • OmniClass névBeams