Termékek közzététele
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202

    Casement Window Model SI7202

    3.7/5 csillag3.7(10 vélemény)

    Casement windows are one of the most popular window styles in the world today. This system has been in existence since the beginning of the 18th century. First constructed out of iron and true leaded divisions, the casement window was only for the very wealthy. However, the industrial revolution changed this due to the introduction of mass production of glass and wooden frames. Today wooden casement windows are still very popular, but will rot, warp, possibly succumb to termites, and require stain or paint maintenance. To avoid these flaws all Solar Innovations® casement windows are made from an aluminum thermal frame, which helps with insulation and protection from the elements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósolar-casement-window-sl7202
    • TermékcsaládSolar Innovations
    • TermékcsoportCasement Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névCasement windows
    • UNSPSC kód30171606
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13 23
    • OmniClass névMetal Casement Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows