Termékek közzététele
Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8200

Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8200

4.3/5 csillag4.3(9 vélemény)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-slide-and-stack-glass-walls-multi-track-sliding-glass-door-model-sl8200
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportSliding Glass Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
  • OmniClass szám23-17 11 23 13
  • OmniClass névSliding All Glass Doors