Termékek közzététele
Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-stacking-glass-multi-sliding-sl8200
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportSliding Glass Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindow walls
  • UNSPSC kód30171613
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoor and window systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-13 33 13
  • OmniClass névFolding Glass Wall Systems