Termékek közzététele
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking glass windows by Solar Innovations® are a smaller version of a stacking glass wall and are used in similar applications. This window system is suitable for residential use but is more commonly found in commercial applications. Stacking windows are often found in stadiums, used to divide conference rooms, or placed on the exterior of a restaurant or hotel. A stacking window system slides along a track and stacks into the wall at the end or makes a turn and then stacks into a remote location. This allows you to achieve breathtaking views without mullions or bars interrupting the sight line.

Also, there are no standard sizes; all stacking windows are custom design to fit your opening. Furthermore, the number of panels the project requires and size of each panel will determine the dimensions.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportStacking Windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 leírásAluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 13
  • OmniClass névMetal Windows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows