Termékek közzététele
Skyjack SJ4632
Manlift Group

Skyjack SJ4632

Scissor lifts are typical aerial work platforms used indoors or outdoors when mostly vertical movement is needed. Scissor lifts have relatively large platforms which makes them perfectly suitable for use in different types of industries, such as painting and cleaning which require space to move about. All machines come in both diesel and electrically powered models. Diesel powered scissor lifts are typically used in situations that require a larger platform and a bigger lifting capacity. Also, diesel scissor lifts can be used on different kinds of terrain. The electrical scissor lift can easily be deployed both indoors and outdoors.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóskyjack-sj4632-electric-scissor-lift
  • TermékcsaládScissor Lifts
  • TermékcsoportElectric Scissor Lift
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy