Termékek közzététele
Skyjack SJ9250RT
Manlift Group

Skyjack SJ9250RT

Scissor lift is one of the most commonly used aerial work platforms which is required to work at heights safely. It is useful to perform not only various tasks such as mechanical engineering, facilities management, electrical contracting, cleaning, painting, warehousing and decorating, but also it is used in many construction and industrial installation applications. Manlift offers a wide range of well maintained Skyjack Scissor lifts for rent based on different customer requirements. The Skyjack SJ9250 RT is one of the largest diesel powered scissor lift and provide working height of 17.2m. Its expansive platform is up to 7.2 m in length. Great for general construction, cladding and maintenance. It is highly recommended over rough terrain.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóskyjack-sj9250rt-scissor-lift
  • TermékcsaládScissor Lifts
  • TermékcsoportRough Terrain Scissor Lift
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy