Termékek közzététele
Mapefloor Parking System Me
Mapefloor Parking System Me
    Mapei

    Mapefloor Parking System Me

    Multi-layered polyurethane system for road surfaces suitable for vehicles.
    Specifikáció
    • MAPECOLOR PASTE (Colouring system for Mapefloor systems), MAPEFLOOR FINISH 451 (Two-component, aliphatic, elastic, coloured polyurethane finish resistant to wear and UV rays), MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME (The system comprises the following: Primer SN + Quartz 0.5 + broadcast while wet with Quartz 0.5, Mapefloor PU 400/Mapefloor PU 400 LV + Mapecolor Paste + Quartz 0.25 + broadcast with Quartz 0.5 + Mapefloor Finish 451), MAPEFLOOR PU 400 (Two-component, self-levelling, neutral-coloured, high elasticity polyurethane binder with fillers), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), QUARTZ 0.25 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM-N-8_MapefloorParkingSystem
    • TermékcsaládRoad surfaces suitable for vehicles
    • TermékcsoportMapefloor Parking System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • IFC besorolásFloor
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes