Termékek közzététele
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
    Mapei

    Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies

    Durable system for repairing the front edges of balconies with rapid-setting, compensated-shrinkage, thixotropic, class R2 cementitious mortar followed by a protective coat of elastomeric paint with good crack-bridging properties, permanent elasticity and high resistance to chemicals.
    Specifikáció
    • ELASTOCOLOR PAINT (Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high resistance to chemicals), ELASTOCOLOR PRIMER (Solvent-based, high-penetration consolidating primer with a smooth finish), MAPEFER 1K (One-component, anti-corrosion cementitious mortar for protecting rebar), PLANITOP SMOOTH & REPAIR (Rapid-setting, fibre-reinforced, controlled-shrinkage, thixotropic, R2-class cementitious mortar for repairing and skimming concrete).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM-R-8_Mapefer1K_PlanitopRasaeRipara_Elastocolor
    • TermékcsaládRepairs and protection
    • TermékcsoportPlanitop Rasa&Ripara
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
    • IFC besorolásFloor
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes