Termékek közzététele
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    MAPPYFIBER L CLOUD is a polyester fiber island with load-bearing metal structure that evokes the characteristic shapes of a cloud, it can be used in both large and small environments as the measures are customizable. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction.
    Specifikáció
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómappyfiber-l-cloud
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappyfiber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia