Termékek közzététele
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    MAPPYFIBER L WAVY is a sound-absorbing system for walls and ceilings where the polyester fiber is shaped as a wave, giving dimensional continuity even on important surfaces. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction
    Specifikáció
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómappyfiber-l-wavy
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappyfiber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia