Termékek közzététele
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    MAPPYFIBER® BUBBLE B is the innovative sound-absorbing panel with a dynamic design, with rounded multiple folded edges, ideal for applications in environments where an elegant design is required.
    The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.

    Specifikáció
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMappyfiber_Bubble_B
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappyfiber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia