Termékek közzététele
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    MAPPYFIBER® BUBBLE R is a sound absorbing panel in polyester fiber covered with Trevira yarn. The panel can be rigid (BUBBLE R) or foldable (BUBBLE S); the edges are rounded with multiple folds and it is ideal for covering walls and ceilings. The panel is also available in the twin sound version with double sound-absorbing surface. The product is CE marked, contributes to the LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Specifikáció
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMappyfiber_Bubble_R-S
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappyfiber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia