Termékek közzététele
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Specifikáció
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMappyfiber_Curved_T
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappyfiber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia