Termékek közzététele
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T is a sound-absorbing panel made of polyester fiber and covered with Trevira yarn on the front that gives elegance and improves the acoustic comfort of the environment. The product is CE marked, contributes to the Leed score and is BS1D0 certified for reaction to fire.
    Specifikáció
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMappyfiber_Flat_T_WF
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappyfiber
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia