Termékek közzététele
Acoustic and decorative panel Mappywood LN
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

MAPPYWOOD LN The range of linear panels combines the perfect surface grooved with a back-hole calibrated on the MDF in order to create a decorative element capable of offering a unique design and high acoustic performance. The linear panel offers a warm and enveloping visual sensation as it creates a harmonious linear continuity between ceiling and wall which makes it suitable for meeting rooms, theaters, public buildings, auditoriums, gyms and much more. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Specifikáció
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómappywood-LN
  • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • TermékcsoportMappywood
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névAcoustical insulation
  • UNSPSC kód30141601
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
  • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
  • OmniClass névAcoustical Ceilings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia