Termékek közzététele
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)
    Mappy Italia

    Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    MAPPYWOOD MP The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various patterns. Our microperforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
    Specifikáció
    • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length 600 mm • Standard width 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómappywood-MP-005
    • TermékcsaládAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TermékcsoportMappywood
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névAcoustical insulation
    • UNSPSC kód30141601
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Ceilings
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13
    • OmniClass névAcoustical Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia