Termékek közzététele
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM porcelain stoneware tiles

    From contemporary concrete comes Cementum, a porcelain stoneware collection with a material and decorative character. In Sand, Cotto, Ash, Indigo, Nickel, Lead, Carbon and Olive, it offers sizes 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 and 30x60. The project expands with mosaics, decors and structures. StepWise, Tecnico and Body Plus ensure comfort, safety and quality. For interiors and exteriors, it is also available in 20 mm for busy outdoor zones.

    Lépjen kapcsolatba a Marazzi céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCEMENTUM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring