Termékek közzététele
FV AGS
FV AGS
FV AGS
FV AGS
FV AGS
FV AGS
    Marazzi

    FV AGS

    The AGV visible anchoring system was the first system offered by Marazzi. It is still very modern due to its simplicity, low cost and efficiency. The external surface is supported by stainless steel visible hooks, which can be coloured to match the chosen finish. The hooks are fixed to the stonework by brackets at set distances that take into account the size of the outer cladding modules. The AGV system can be used on flat and vertical surfaces, as well as on inclined and curved (polygonal) surfaces.

    Lépjen kapcsolatba a Marazzi céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFV_AGS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • OmniClass szám23-13 37 13
    • OmniClass névExterior Wall Cladding