Termékek közzététele
Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikáció
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12015010050
  • TermékcsaládArkitekt Plus
  • TermékcsoportWall cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)864
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)21.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings