Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
marbodal/products/cc75077b-fcd3-45ae-965b-273c1842c25f
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Marbodal
Követés
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
4.3
(10 vélemény)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
12018312080
Termékcsalád
Arkitekt Plus
Termékcsoport
High cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-03-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
2112
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
565
Linkek
Linkek
Szerelési útmutató
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Terméktanúsítvány
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Műszaki leírás
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
66.23
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés