Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Marbodal
Követés
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Base cabinet for sink and waste sorting.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
83012025060
Termékcsalád
Aspekt
Termékcsoport
Base cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-03-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
704
Szélesség (mm)
600
Mélység (mm)
565
Linkek
Linkek
Szerelési útmutató
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Terméktanúsítvány
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Műszaki leírás
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
42.74
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Letöltés
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Letöltés