Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
marbodal/products/a231c35a-5488-4899-ba72-d586445b3908
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Wall cabinet 5010080 Aspekt
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Marbodal
Követés
Wall cabinet 5010080 Aspekt
4.6
(12 vélemény)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
83015010080
Termékcsalád
Aspekt
Termékcsoport
Wall cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-03-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
864
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
330
Linkek
Linkek
Szerelési útmutató
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Terméktanúsítvány
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Műszaki leírás
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
30.3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Letöltés
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Letöltés