Termékek közzététele
High cabinet 8032060 Aspekt
Marbodal

High cabinet 8032060 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikáció
  • High cabinet with cleaning interior.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító83018032060
  • TermékcsaládAspekt
  • TermékcsoportHigh cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2112
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)59.97
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings