Termékek közzététele
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4/5 csillag4.4(21 vélemény)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Specifikáció
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKitchen_Type04
    • TermékcsaládShowcase
    • TermékcsoportL-Shaped Kitchen two walls
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2278
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework