Termékek közzététele
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters

    QMark GFR Fan Forced Wall Heaters

    Now you can have commercial-grade heating in your own home with this fan-forced wall heater. This quiet, fast-acting heater is recommended for bedrooms, bathrooms, playrooms and home offices. Built to resemble a standard home heating vent, it installs up on the wall out of the way of pets, children or other foot traffic. Its simple 3-piece construction makes it easy to install, and the CLIP-N-FIT jumper system allows for easy adjustment of the heater’s wattage level.

    • Contemporary register-style grille that blends with any residential or commercial appeal
    • Tangential blower for whisper-quiet operation
    • Dual Protection: thermal cutout with indicator light and one time thermal fuse
    • Permanently lubricated fan motor and dust-protected bearings

    IDEAL SPACES | Bedrooms; Living/Family Rooms; Kitchens; Bathrooms; Basements; Offices; Conference Rooms; Hallways; Lobbies; Waiting Rooms

    Specifikáció
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-85F

      CFM | 50

      GRILLE | 16-7/8 W X 7-3/4 H X 7/8 D

      BACK BOX | 14-3/8 W X 6-5/8 H X 4-3/8 D

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófan-forced-wall-heater-gfr-series
    • TermékcsaládUnit Heaters
    • TermékcsoportQMark
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-03-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből