Termékek közzététele
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    This heavy-duty heater provides a longterm comfort solution wherever you need to warm up garages, workshops, basements, even outdoor spaces. Aim heat anywhere with adjustable louvers and flexible mounting options for both horizontal and vertical applications.

    • Heater comes equipped with ceiling-mount bracket for horizontal or vertical flow mounting or any position in between
    • Built-in single-pole thermostat
    • Copper-brazed steel fins with steel sheathed tubular elements for uniform heating and longevity
    • Adjustable louvers control air throw direction
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • High limit cutout automatically shuts off current in event of overheating and reactivates unit when temperature returns to normal
    • Disconnect switch (DS30) option available for heaters
    • 24 amps or lower

    IDEAL SPACES | Factories; Garages; Maintenance Rooms; Warehouses; Public Buildings; Service Stations; Workshops; Stairwells

    Specifikáció
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45-90 F

      CFM | 270

      DIMENSIONS | 14″ L x 12-1/2″ H x 11-1/4″ D

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhorizontal-downflow-unit-heater-mwuh-series
    • TermékcsaládUnit Heaters
    • TermékcsoportQMark
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-03-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok