Termékek közzététele
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Radiant ceiling panels go where other comfort solutions cant. With three mounting options, they can fit any ceiling space, helping to offset heat loss through perimeter windows and entrances. Install them in your bathroom, office or studio anywhere you need to keep warm and conserve floor space for activities.

    • Ideal for invisible, primary or supplemental comfort
    • Perfect for offsetting perimeter heat losses or providing primary heat to an entire space
    • Full line of custom panels available upon request (see specifications)
    • Unit comes standard with 48 in. of 1/2 in. flexible metal conduit and J-Box connector
    • Insulation – Made of 1 in., 1 lb. density, high-temperature fiberglass
    • Galvanized or aluminized steel housing
    • Encapsulated casted element assures uniform temperatures across surface and unit longevity
    • Includes ground wire and 48 in. lead wires housed in flexible metal conduit
    • All panels come standard with combination Earthquake/T-bar grip clips
    • Hanging Clips provide holes for support chains, or can be folded over T-Bar to reduce lateral movement
    • Constructed of fire retardant materials; no fire or hazardous rating
    • Ceiling Panels can be Made-To-Order

    IDEAL SPACES | Offices; Hallways; Lobbies; Conference Rooms; Retail Spaces; Locker Rooms; Laboratories;Yoga Studios; Living Rooms; Bedrooms; Bathrooms; Basements

    Specifikáció
    • COLORS |White & Custom Colors

      DIMENSIONS | 24 x 24″ and 24 x 48″

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóqmark-cp-series-radiant-ceiling-panels
    • TermékcsaládRadiation Panels
    • TermékcsoportQMark
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-03-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből